Vridskiva
aluminium
- Kan vridas 360°
- Spärrlägen i steg om 90°
- Skala i 2°-steg för vinkelinställning
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
1 909,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vridskiva
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
D=Ytterdiameter
80
H=Höjd
25
D1
25
D2
60
D3
13
D4
6
F1 (N)
150
F2 (N)
100
F3 (N)
150
H1
17,5
H2
24,5
M1 Nm
15
R
85
R1
69
Beskrivning
Material
Grundkropp och vridskiva i aluminiumlegering.
Axel i rostfritt stål.
Axel i rostfritt stål.
Utförande
Grundkropp och vridskiva anodiserade.
Anmärkning
Genom att lossa låsspaken kan man vrida vridskivan på grundkroppen. Vridbar 360°. Vridskivan hakar i vid var 90:e grad (21150-25 var 45:e grad). Spärren består av ett kultryckstycke som är enkelt att ta bort.
För vinkelinställningen används en skala med 2°-precision.
Vridskivan kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
För vinkelinställningen används en skala med 2°-precision.
Vridskivan kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
1) Montagehål för att trycka ut muttern
2) Sexkantsmutter DIN 934 (8X) kan tryckas ut M (D4)
3) Försänkningar enligt DIN 974-1 (D4)
2) Sexkantsmutter DIN 934 (8X) kan tryckas ut M (D4)
3) Försänkningar enligt DIN 974-1 (D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.