Positioneringsbord
långt utförande
aluminium
- Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
- Axiellt spelfritt
- Med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm
- Självlåsande spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
10 811,68 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsbord
Utförande 1
långt utförande
Utförande 2
med elektrisk pos indikatro
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
150
H=Höjd
53
L=Längd
376
S=Slag
86
B1
130
B2
90
B3
48
D
52
D1
46
D2
M16X2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
1000
F2 (N)
1000
F3 (N)
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
150
L3
130
L4
20
L5
18
L6
36,4
Mx (Nm)
65
My (Nm)
65
Mz (Nm)
18
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
UN-nr
3091
Beskrivning
Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek enligt byggsatsprincipen.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere, ej möjligt för 21124-25
d) vänster
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere, ej möjligt för 21124-25
d) vänster
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.