Positioneringsbord
långt utförande
aluminium
- Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
- Axiellt spelfritt
- Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv
- Självlåsande spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
8 663,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsbord
Utförande 1
långt utförande
Utförande 2
med positionsvisare
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
150
H=Höjd
53
L=Längd
388
S=Slag
86
B1
130
B2
90
D
52
D1
46
D2
M16X2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
1000
F2 (N)
1000
F3 (N)
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
150
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36
Mx (Nm)
65
My (Nm)
65
Mz (Nm)
18
Beskrivning
Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad. Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad gänga. Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv. I storlek 25 är 3 positioner möjliga (uppe, höger och vänster).
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv. I storlek 25 är 3 positioner möjliga (uppe, höger och vänster).
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.