text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Positioneringsbord
Utförande 1
långt utförande
Utförande 2
med positionsvisare
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
75
H=Höjd
28
L=Längd
235
S=Slag
73
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
300
H1
25
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
23
Mx (Nm)
18
My (Nm)
18
Mz (Nm)
18

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad. Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad gänga. Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv. I storlek 25 är 3 positioner möjliga (uppe, höger och vänster).
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment