text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Positioneringsbord
Utförande 1
långt utförande
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
46
H=Höjd
24
L=Längd
148,5
S=Slag
48
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
36
L4
12
L5
8,5
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad. Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad gänga. Styrning glidlager, underhållsfritt.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Skalindelningen är 5 resp. 10 delstreck, 1 delstreck motsvarar 0,1 mm justeringsväg.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också