Positioneringsbord
kort utförande
aluminium
- Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
- Axiellt spelfritt
- Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv
- Självlåsande spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
4 241,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsbord
Utförande 1
kort utförande
Utförande 2
med positionsvisare
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
75
H=Höjd
28
L=Längd
187,5
S=Slag
25
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
X = 58 (100)
H1
25
H2
29
H3
27
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
Mx (Nm)
5,5
My (Nm)
3
Mz (Nm)
5,5
Beskrivning
Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.