Positioneringsbord Roterande
med elektrisk pos indikatro
aluminium
- Kan justeras 360° utan ändanslag
- Självlåsande och härdad spindel
- Vridvinkeln visas direkt på LCD-skärmen
- Underhållsfritt
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
15 128,42 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsbord Roterande
Utförande 1
med elektrisk pos indikatro
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
D2=Diameter
150
D3=Hålavstånd
130
D
51
D1
46
D4
40
D6
10,4
F1 (N)
1000
F2 (N)
1000
F3 (N)
500
H
75
H1
35
H2
18
H3
12
L
161
L1
53
L2
80
L3
130
M1 Nm
10
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
UN-nr
3091
Beskrivning
Material
Grundkropp och bord i aluminiumlegering, anodiserad.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Vridaxelns radialspel < 0,015 mm.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Anmärkning
Kan justeras 360°, utan ändanslag.
Positionsvisaren räknar medurs i steg om 0,1°. Vridvinkeln visas direkt på den stora LCD-skärmen. Det roterande bordet rör sig då moturs. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Utväxlingsförhållande:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Positionsvisaren räknar medurs i steg om 0,1°. Vridvinkeln visas direkt på den stora LCD-skärmen. Det roterande bordet rör sig då moturs. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Utväxlingsförhållande:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster
Alla försänkningar enligt DIN 74-Bm (D6)
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster
Alla försänkningar enligt DIN 74-Bm (D6)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.