Positioneringsbord Roterande
aluminium
- Kan justeras 360° utan ändanslag
- Självlåsande och härdad spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
- Underhållsfritt
4 030,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsbord Roterande
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
D2=Ytterdiameter
80
H=Höjd
40
D
26
D1
23
D3
60
D4
15
D5
M06X9
D6
6
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H1
17,5
H2
12
H3
6
L
69
L1
31
L2
43
L3
60
M1 Nm
5
Beskrivning
Material
Grundkropp och bord i aluminiumlegering, anodiserad.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Utförande
Vridaxelns radialspel < 0,015 mm.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Anmärkning
Justeringsvägen är 360°, utan ändanslag.
Skalindelningen är 10 delstreck.
Utväxlingsförhållande:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Skalindelningen är 10 delstreck.
Utväxlingsförhållande:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Alla försänkningar enligt DIN 74-Bm (D6)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.