Monteringsvinkel
aluminium
- För montering av komponenter i 45° och 90° vinkel
- Passar för diverse positioneringssystem
602,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsvinkel
Material grundkropp
aluminium
L=Längd
94
B
18
B1
13,5
B2
10,8
B3
6,6
L1
60
L2
26,5
L3
17,5
S
8
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Fräst och anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180 i respektive storlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.