Monteringsvinkel
aluminium
- För montering av komponenter i 45° och 90° vinkel
- Passar för diverse positioneringssystem
436,42 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsvinkel
Material grundkropp
aluminium
L=Längd
58
B
12
B1
10
B2
8
B3
4,5
L1
36
L2
17
L3
11
S
4
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Fräst och anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180 i respektive storlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.