text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Lyftbord
Utförande 1
med elektrisk pos indikatro
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
150
H=Höjd
68
L=Längd
376
S=Slag
25
B1
130
B3
48
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
500
F2 (N)
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36,4
Mx (Nm)
50
My (Nm)
50
Mz (Nm)
100
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
UN-nr
3091

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Glapp i styrningen mindre än 0,05 mm. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar
Anmärkning
För höjdpositionering av alla sorters komponenter och komponentgrupper (t.ex. anslag, sensorer, ändlägesbrytare, bord, kameror, hela komponentgrupper osv). Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek med positioneringsbord, koordinatbord och andra tillbehör enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere, ej möjligt för 21142-25
d) vänster
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment