text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Lyftbord
Utförande 1
med elektrisk pos indikatro
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
75
H=Höjd
38
L=Längd
239
S=Slag
12
B1
60
B3
33
D
26
D1
23
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
150
F2 (N)
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
H6
31
H7
52
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
L6
29,4
Mx (Nm)
10
My (Nm)
10
Mz (Nm)
20
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
UN-nr
3091

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Glapp i styrningen mindre än 0,05 mm. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar
Anmärkning
För höjdpositionering av alla sorters komponenter och komponentgrupper (t.ex. anslag, sensorer, ändlägesbrytare, bord, kameror, hela komponentgrupper osv). Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek med positioneringsbord, koordinatbord och andra tillbehör enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere, ej möjligt för 21142-25
d) vänster
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment