text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Lyftbord
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
46
H=Höjd
32
L=Längd
148,5
S=Slag
8
B1
36
D
26
D1
23
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
80
F2 (N)
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
Mx (Nm)
2,5
My (Nm)
2,5
Mz (Nm)
5

Beskrivning

Material
Lyftbord, lagerbockar och skalknapp i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad. Styrningens lager underhållsfritt.
Utförande
Glapp i styrningen mindre än 0,05 mm. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar
Anmärkning
För höjdpositionering av alla typer av komponenter och komponentgrupper (till exempel anslag, sensorer, ändlägesbrytare, bord, kameror, hela komponentgrupper osv). Höjden på lyftbordet ställs in för hand genom att man vrider på skalknappen. Ett delstreck på skalknappen motsvarar 0,1 mm lyftrörelse.

Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment