text.skipToContent text.skipToNavigation
21170

Länkhuvuden vridvinkel 30° fastklämbara

  • Med kulhuvud
  • Kan rotera 360° runt sin egen axel
  • Passar för diverse positioneringssystem
Särskilda egenskaper:

från 751,56 kr

Beskrivning

Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180.
Ritningsinformation
Alla (9 st.) försänkningar enligt DIN 974-1 (D4),
alla (9 st.) muttrar DIN 934 M (D4).

Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.

1) D3 klämskruv (2 st.)