Länkhuvud
vridvinkel 30°
aluminium
- Med kulhuvud
- Kan rotera 360° runt sin egen axel
- Passar för diverse positioneringssystem
3 883,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Utförande 1
vridvinkel 30°
Utförande 2
klämbar
Material grundkropp
aluminium
D=Ytterdiameter
150
H=Höjd
105
MA=Åtdragningsmoment
42
A
92
D1
40
D2
130
D3
M10
D4
10
F (N)
9000
H1
49
H2
20
M Nm
150
T
11
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180.
Ritningsinformation
Alla (9 st.) försänkningar enligt DIN 974-1 (D4),
alla (9 st.) muttrar DIN 934 M (D4).
Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.
1) D3 klämskruv (2 st.)
alla (9 st.) muttrar DIN 934 M (D4).
Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.
1) D3 klämskruv (2 st.)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.