text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhuvud
Utförande 1
vridvinkel 30°
Utförande 2
klämbar
Material grundkropp
aluminium
D=Ytterdiameter
46
H=Höjd
35
MA=Åtdragningsmoment
2,55
A
30
D1
13
D2
36
D3
M04
D4
4
F (N)
700
H1
15,5
H2
7
M Nm
8
T
4,5

Beskrivning

Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180.
Ritningsinformation
Alla (9 st.) försänkningar enligt DIN 974-1 (D4),
alla (9 st.) muttrar DIN 934 M (D4).

Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.

1) D3 klämskruv (2 st.)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment