Koordinatbord
långt utförande
aluminium
- För okomplicerad uppbyggnad av koordinatbord
- Axiellt spelfritt
- Med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm
- Självlåsande spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
7 323,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koordinatbord
Form
A
Utförande 1
långt utförande
Utförande 2
med elektrisk pos indikatro
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
75
H=Höjd
23,5
L=Längd
239
S=Slag
73
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
300
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
120
L4
15
L5
2
L7
7,5
L8
165
Mx (Nm)
18
My (Nm)
18
Mz (Nm)
18
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
UN-nr
3091
Beskrivning
Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör enligt byggsatsprincipen.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nedtill
d) vänster
a) uppe (standard)
b) höger
c) nedtill
d) vänster
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.