Koordinatbord
långt utförande
aluminium
- För okomplicerad uppbyggnad av koordinatbord
- Axiellt spelfritt
- Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv
- Självlåsande spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
4 201,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koordinatbord
Form
C
Utförande 1
långt utförande
Utförande 2
med positionsvisare
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
46
H=Höjd
18
L=Längd
174,5
S=Slag
48
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
120
L4
12
L5
2
L7
6
L8
108
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
Beskrivning
Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.