text.skipToContent text.skipToNavigation
21133

Koordinatbord korta, med elektronisk positionsvisare, Form A

  • För okomplicerad uppbyggnad av koordinatbord
  • Axiellt spelfritt
  • Med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm
  • Självlåsande spindel
  • Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
Särskilda egenskaper:

från 4 516,18 kr

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nedtill
d) vänster