Koordinatbord
kort utförande
aluminium
- För okomplicerad uppbyggnad av koordinatbord
- Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
- Axiellt spelfritt
- Självlåsande spindel
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
2 212,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koordinatbord
Form
A
Utförande 1
kort utförande
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
29
H=Höjd
11
L=Längd
64,5
S=Slag
11
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
X = 28 (10)
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
46
L4
10
L5
1,5
Mx (Nm)
0,25
My (Nm)
0,11
Mz (Nm)
0,25
Beskrivning
Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Skalindelningen är 5 resp. 10 delstreck, 1 delstreck motsvarar 0,1 mm justeringsväg.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör.
Skalindelningen är 5 resp. 10 delstreck, 1 delstreck motsvarar 0,1 mm justeringsväg.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.