Bottenplatta
aluminium
- Passar för diverse positioneringssystem
470,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
46
H=Höjd
8
L=Längd
120
B1
36
D
4
H1
6
L1
108
L2
96
L3
72
L4
36
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21190 i respektive storlek.
Ritningsinformation
Alla försänkningar enligt DIN 974-1 (D),
alla gängade hål M (D).
alla gängade hål M (D).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.