text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Positioneringsbord
Form
B
Storlek
8
Utförande 1
långt utförande
S=Slag
50
B
46
B1
36
B2
21
D2
8X2
D3
8
D4
4
D5
M04
Drivningsorientering
upptill
Drivningsorientering
upptill
F1 (N)
60
F2 (N)
80
F3 (N)
60
Form-typ
med stegmotor
H
28
H1
20
H3
23
H4
14
H5
6
H6
24
Kabelutgångsorientering
höger
Kabelutgångsorientering
höger
L1
134
L2
46
L3
36
L4
26
L5
8,5
L6
20
L7
12
L8
6
Mx (Nm)
0,7
My (Nm)
0,7
Mz (Nm)
2

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering.
Styrpelare och gängad spindel i rostfritt stål.
Glidlager för styrpelare och spindelmutter i speciell kvalitetsplast.
Klokoppling i aluminium med kopplingsstjärna i polyuretan.
Kuggrem i neopren, profil 3M.
Utförande
Aluminiumlegering anodiserad.
Rostfritt stål härdat och slipat.
Gängad spindel med kullager.
Beställningsinformation
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
Anmärkning
Positioneringsbord för motordriven justering och positionering. Glidbussningarna och spindelmuttrarna är lämpliga för torrgång, men plastglidlagren bör smörjas med fett. Ett passande programmeringsprogram och en gränssnittskabel för stegmotorn med positioneringsstyrning finns som tillbehör (25000-15).

Stegmotorn med sin upplösning på 200 steg per varv ger en beräknad positioneringsnoggrannhet på 0,005 mm från en riktning. Den absoluta positioneringsnoggranheten från en riktning är 0,01 mm. Systemet kan drivas med en inkopplingstid på 100 %.

Kan kombineras med alla andra komponenter av samma storlek.
Tekniska data
Stigning gängad spindel: 2 mm
Axialspel gängad spindel: <0,04 mm
Radialspel styrningar: <0,02 mm
Max. ingångsvarvtal: 600 v/min
Max. rörelsehastighet: 20 mm/s
Max. inkopplingstid: 100 %
Användningstemperatur: +10 °C till +50 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också