text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Positioneringsbord Roterande
Form
F
Storlek
8
Utförande 1
långt utförande
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
eloxerad
D2
53,6
D3
36
D4
12H7
D5
M04
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
80
Form-typ
stegmotor med integrerad positioneringsstyrning
H
40
H1
16,5
H2
10
H3
4
H4
22
H5
4,5
L
70
L1
22,6
L2
44
M1 Nm
1,2
M2 Nm
1,8
Styrningsorientering
nedtill
Styrningsorientering
nedtill

Beskrivning

Material
Grundkropp och roterande bord i aluminiumlegering.
Hålaxel i rostfritt stål.
Förspänd snäckdrivning i stål.
Klokoppling i aluminium med kopplingsstjärna i polyuretan.
Utförande
Aluminiumlegering anodiserad.
Beställningsinformation
Positionen för kabelutgången resp. styrningsenheten levereras enligt illustrationen på den tekniska ritningen.
Anmärkning
Roterande bord för motordriven justering och positionering. Den förspända snäckdrivningen arbetar nästan spelfritt. Snäckdrivningens lager ger högsta möjliga rotationsnoggrannhet. Kablar kan dras genom det stora hålet i hålaxeln. Med den inställbara positioneringsringen kan vridreferenspunkten mot den monterade komponentens position fastställas valfritt. Närhetsbrytare kan monteras med sensorhållaren (21094) som finns som tillbehör. Vi har även ett passande programmeringsprogram och en gränssnittskabel för stegmotorn med positioneringsstyrning som tillbehör (25000-15).

Stegmotorn med sin upplösning på 200 steg per varv ger en beräknad positioneringsnoggrannhet på 0,005 mm från en riktning. Den absoluta positioneringsnoggranheten från en riktning är 0,01 mm. Systemet kan drivas med en inkopplingstid på 100 %.

Kan kombineras med alla andra komponenter av samma storlek.
Tekniska data
21085-08*:
Utväxling: 40:1
Glapp: <0,12°
Radialspel: <0,02 mm
Max. ingångsvarvtal: 600 v/min
Max. inkopplingstid: 100 %
Nödvändigt ingångsmoment: 0,15 Nm
Styvhet, se diagrammet
Vridbar: 360°, ändlös
Användningstemperatur: +10 °C till +50 °C

21085-12*:
Utväxling: 55:1
Glapp: <0,1°
Radialspel: <0,02 mm
Max. ingångsvarvtal: 600 v/min
Max. inkopplingstid: 100 %
Nödvändigt ingångsmoment: 0,15 Nm
Styvhet, se diagrammet
Vridbar: 360°, ändlös
Användningstemperatur: +10 °C till +50 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också