- För snabb realisering av x-y-axlar
- Kan kombineras med olika komponenter
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Monteringsplattan används för horisontell montering på det korta eller långa positioneringsbordet med eldrivning. Med spår för direkt fastsättning av induktiva närhetsbrytare (20905-005). Närhetsbrytarna kan justeras när positioneringsenheten är monterad. De gängade M4-hålen används för att fästa sensorhållare 21093.
Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.