Monteringsplatta
- För snabb realisering av x-y-axlar
- Kan kombineras med olika komponenter
668,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsplatta
Storlek
12
Utförande 2
kort utförande
B=Bredd
75
H=Höjd
12
L=Längd
133
B1
30
D
6
D2
M06
H1
2
H2
3,3
H3
7,5
L1
15
L2
30
L3
60
L4
60
L5
3
Typ
kort
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Monteringsplattan används för horisontell montering på det korta eller långa positioneringsbordet med eldrivning. Med spår för direkt fastsättning av induktiva närhetsbrytare (20905-005). Närhetsbrytarna kan justeras när positioneringsenheten är monterad. De gängade M4-hålen används för att fästa sensorhållare 21093.
Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.