text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Monteringsplatta
Storlek
8
Utförande 2
långt utförande
B=Bredd
46
H=Höjd
10
L=Längd
120
B1
10
D
4
D2
M04
H1
2
H2
2,3
H3
6,5
L1
108
L2
96
L3
72
L4
36
L5
1,5
Typ
lång

Beskrivning

Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Monteringsplattan används för horisontell montering på det korta eller långa positioneringsbordet med eldrivning. Med spår för direkt fastsättning av induktiva närhetsbrytare (20905-005). Närhetsbrytarna kan justeras när positioneringsenheten är monterad. De gängade M4-hålen används för att fästa sensorhållare 21093.

Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också