Hållare
vertikalt
- För snabb realisering av x-y-axlar
- Kan kombineras med olika komponenter
1 350,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hållare
Storlek
12
Utförande 1
vertikalt
Utförande 2
kort utförande
B=Bredd
75
H=Höjd
146
B1
60
B2
42,4
B3
30
D
6,4
D1
6
D2
M06
H1
136
H10
3
H2
5,7
H4
131
H5
106
H6
60
H7
35,5
H8
83
H9
18
L1
27
L2
36
L3
7
L4
3,3
L5
7,5
Typ
kort
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Monteringsplattan används för vertikal montering på det korta eller långa positioneringsbordet med eldrivning. Med spår för direkt fastsättning av induktiva närhetsbrytare (20905-005). Närhetsbrytarna kan justeras när positioneringsenheten är monterad. De gängade M4-hålen används för att fästa sensorhållare 21093.
Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.