text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Hus i plast.
Löpytor i rostfritt stål 1.4034.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.

Anmärkning
Precisionslinjärkullager med låg friktion.
Från och med storleken 21511-122202 är lagren försedda med avstrykare på båda sidor.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H6

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-40 °C till +60 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också