Linjärkullager
plast
- Lågt slitage
- Lättgående
- Tyst gång
408,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Material grundkropp
plast
Material komponent
rostfritt stål
D1=Ytterdiameter
19
D=Innerdiameter
12
L=Längd
28
T1=Bärighetstal dynamiska N
202
T2=Bärighetstal statiska N
257
L1
26,4
L2
1,3
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Löpytor i rostfritt stål 1.4034.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Anmärkning
Precisionslinjärkullager med låg friktion.
Från och med storleken 21511-122202 är lagren försedda med avstrykare på båda sidor.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H6
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Från och med storleken 21511-122202 är lagren försedda med avstrykare på båda sidor.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H6
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-40 °C till +60 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.