Linjärkullager
med utjämning av vinkelfel
plast
- Dubbel läpptätning på båda sidor
- Dubbel bärförmåga
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 8300 N
- Åttafaldig livslängd
- Optimerad lastfördelning
624,98 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med utjämning av vinkelfel
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
D1=Ytterdiameter
40
D=Innerdiameter
25
L=Längd
58
T1=Bärighetstal dynamiska N
6700
T2=Bärighetstal statiska N
7300
D2
37,5
L1
43,7
L2
1,85
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Tryckplattor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Tryckplattor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med dubbelläpptätning på båda sidor. Dessa lager har dubbelt så hög bärförmåga och åtta gånger så lång livslängd som standardlinjärkullagren. Genom utjämningen av vinkelfel utjämnas felinriktade hål i huset eller böjda axlar, lastfördelningen optimeras och alla kulor belastas jämnt utmed hela lagrets längd. Linjärkullagret säkras med låsringar enligt DIN 471/472.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.