text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med utjämning av vinkelfel
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
D1=Ytterdiameter
62
D=Innerdiameter
40
L=Längd
80
T1=Bärighetstal dynamiska N
8240
T2=Bärighetstal statiska N
9060
D2
59
L1
60,3
L2
2,15

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Löpbanor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285 med automatisk utjämning av vinkelfel. Med tätning på båda sidor. Dessa lager består av en precisionsformsprutad plasthållare där löpbanor av rullagerstål är ihakade. Plasthållaren fungerar även som retur och tätningsfäste. Tätningen består av ett speciellt polyamidmaterial med låg friktionskoefficient. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också