Linjärkullager
med utjämning av vinkelfel
plast
- Tätning på båda sidor
- Plasthållaren fungerar både som retur och tätningshållare
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 4800 N
- Tätning av specialpolyamid med låg friktionskoefficient
729,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med utjämning av vinkelfel
Utförande 2
öppen
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
D1=Ytterdiameter
47
D=Innerdiameter
30
L=Längd
68
T1=Bärighetstal dynamiska N
4800
T2=Bärighetstal statiska N
5280
D2
44,5
E
2
G
57°
L1
51,7
L2
1,85
W
15,3
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Löpbanor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Löpbanor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285 med automatisk utjämning av vinkelfel. Med tätning på båda sidor. Dessa lager består av en precisionsformsprutad plasthållare där löpbanor av rullagerstål är ihakade. Plasthållaren fungerar även som retur och tätningsfäste. Tätningen består av ett speciellt polyamidmaterial med låg friktionskoefficient. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.