{"product":{"productId":"agid.4767","price":459.46,"name":"Linjärkullager med utjämning av vinkelfel, högt bärighetstal, slutna"},"currency":"SEK"}
- Dubbel läpptätning på båda sidor
- Dubbel bärförmåga
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 8300 N
- Åttafaldig livslängd
- Optimerad lastfördelning
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Tryckplattor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Tryckplattor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med dubbelläpptätning på båda sidor. Dessa lager har dubbelt så hög bärförmåga och åtta gånger så lång livslängd som standardlinjärkullagren. Genom utjämningen av vinkelfel utjämnas felinriktade hål i huset eller böjda axlar, lastfördelningen optimeras och alla kulor belastas jämnt utmed hela lagrets längd. Linjärkullagret säkras med låsringar enligt DIN 471/472.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.