text.skipToContent text.skipToNavigation
21515

Linjärkullager med utjämning av vinkelfel, högt bärighetstal, öppna

  • Dubbel läpptätning på båda sidor
  • Dubbel bärförmåga
  • Dynamiskt bärighetstal på upp till 8300 N
  • Åttafaldig livslängd
  • Optimerad lastfördelning
Särskilda egenskaper:

från 407,45 kr

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Tryckplattor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med dubbelläpptätning på båda sidor. Dessa lager har dubbelt så hög bärförmåga och åtta gånger så lång livslängd som standardlinjärkullagren. Genom utjämningen av vinkelfel utjämnas felinriktade hål i huset eller böjda axlar, lastfördelningen optimeras och alla kulor belastas jämnt utmed hela lagrets längd. Linjärkullagret säkras med låsringar enligt DIN 471/472.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.