text.skipToContent text.skipToNavigation
21510

Linjärkullager med utjämning av vinkelfel, öppna

  • Tätning på båda sidor
  • Plasthållaren fungerar både som retur och tätningshållare
  • Dynamiskt bärighetstal på upp till 4800 N
  • Tätning av specialpolyamid med låg friktionskoefficient
Särskilda egenskaper:

från 278,71 kr

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Löpbanor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285 med automatisk utjämning av vinkelfel. Med tätning på båda sidor. Dessa lager består av en precisionsformsprutad plasthållare där löpbanor av rullagerstål är ihakade. Plasthållaren fungerar även som retur och tätningsfäste. Tätningen består av ett speciellt polyamidmaterial med låg friktionskoefficient. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.