Linjärkullager
med kulhållare i plast
rullagerstål
- Tätning på båda sidor
- Tyst gång och utmärkta rörelseegenskaper
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 1600 N
364,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med kulhållare i plast
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
rullagerstål
Material komponent
stål
D1=Ytterdiameter
47
D=Innerdiameter
30
L=Längd
68 -0,3
T1=Bärighetstal dynamiska N
1600
T2=Bärighetstal statiska N
2800
D2
44,5
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
Beskrivning
Material
Ytterhölje i rullagerstål.
Plasthållare.
Kulor i stål.
Plasthållare.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en plasthållare. Den ger tyst gång och utmärkta löpegenskaper. För användningstemperaturer över +80 °C rekommenderas linjärkullager med stålhållare. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.