text.skipToContent text.skipToNavigation
21505

Linjärkullager med hållare i stål, slutet

  • Tätning på båda sidor
  • Dynamiskt bärighetstal på upp till 2100 N
Särskilda egenskaper:

från 229,48 kr

Beskrivning

Material
Ytterhölje i rullagerstål.
Stålhållare.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en stålhållare. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.