Linjärkullager
med hållare i rostfritt stål
rostfritt stål
- Tätning på båda sidor
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 2100 N
960,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med hållare i rostfritt stål
Utförande 2
öppen
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4034
D1=Ytterdiameter
26
D=Innerdiameter
16
L=Längd
36 -0,2
T1=Bärighetstal dynamiska N
686
T2=Bärighetstal statiska N
1092
D2
24,9
E
0
G
78°
L1
24,9 -0,2
L2
1,3
W
10
Beskrivning
Material
Ytterhölje i rostfritt stål.
Hållare i rostfritt stål.
Kulor i rostfritt stål.
Hållare i rostfritt stål.
Kulor i rostfritt stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en hållare i rostfritt stål. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.