text.skipToContent text.skipToNavigation
21500

Linjärkullager med hållare i plast, slutet

  • Tätning på båda sidor
  • Tyst gång och utmärkta rörelseegenskaper
  • Dynamiskt bärighetstal på upp till 1600 N
Särskilda egenskaper:

från 133,66 kr

Beskrivning

Material
Ytterhölje i rullagerstål.
Plasthållare.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en plasthållare. Den ger tyst gång och utmärkta löpegenskaper. För användningstemperaturer över +80 °C rekommenderas linjärkullager med stålhållare. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.