Linjärkullager kompakt
sluten
stål
- Lågt slitage
- Lättgående
- Tyst gång
- Sparar plats
115,27 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager kompakt
Utförande 1
sluten
Material grundkropp
stål
D1=Ytterdiameter
28
D=Innerdiameter
20
L=Längd
30
T1=Bärighetstal dynamiska N
950
T2=Bärighetstal statiska N
790
Beskrivning
Material
Hus av rullagerstål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Anmärkning
Med tätning på båda sidor.
Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471 / 472.
Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471 / 472.
Användning
Passar för ställen där det är ont om plats.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.