Linjärkullager kompakt
sluten
plast
- Lågt slitage
- Lättgående
- Tyst gång
- Sparar plats
406,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager kompakt
Utförande 1
sluten
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
D1=Ytterdiameter
52
D=Innerdiameter
40
L=Längd
60
T1=Bärighetstal dynamiska N
5500
T2=Bärighetstal statiska N
4500
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Löpbanor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Löpbanor i rullagerstål.
Kulor i stål.
Anmärkning
Med tätning på båda sidor och automatisk utjämning av vinkelfel. Dessa lager består av en precisionsformad plasthållare där plattor för kullagerbanor av rullagerstål är fästa. Plasthållaren fungerar både som retur- och tätningshållare. Tätningen består av ett specialpolyamidmaterial med låg friktionskoefficient. Linjärkullagren säkras med låsringar enligt DIN 471/472.
Användning
Passar för ställen där det är ont om plats.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.