text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Glidlager
Utförande 1
öppen
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
blå
Grundkroppens yta
eloxerad
D1=Ytterdiameter
47
D=Innerdiameter
30
L=Längd
68
G
72°
L1
51,8
L2
1,9
W
14,2

Beskrivning

Material
Hus i eloxerat aluminium.
Glidyta av frelon (teflon med fyllämnen).
Utförande
Linjär glidbussning med frelonbeläggning.
Anmärkning
Nästintill kemiskt inaktiv.
Självsmörjande (fungerar utan tillsats av smörjmedel).
Stort temperaturområde (-240 °C till +260 °C).
Vibrationsdämpande.
Högt statiskt bärighetstal – projicerad yta x P
(P = 1034 N/cm²)
Används inom livsmedel, läkemedel, medicin och kemi.
Okänslig mot smuts.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment