Styrvagn
flytande lagring
zink
- Underhållsfria och korrosionsbeständiga
- Låg vikt
- Mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga
- Ej känsliga för damm
- Lämpliga för torrgång
55,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrvagn
Utförande 1
flytande lagring
Utförande 2
med gängat hål
Material grundkropp
zink
Material komponent
Iglidur®
D=Hål
M04
Ordmärken NLM
Drylin® N
Beskrivning
Material
Vagnens grundkropp i zink, plastglidlager i iglidur® J.
Skenor i anodiserat aluminium.
Utförande
Grundkropp kromaterad.
Styrskena anodiserad i naturfärg.
Styrskena anodiserad i naturfärg.
Anmärkning
Miniatyrglidstyrningarna underhållsfria och korrosionsbeständiga. Tack vare den låga vikten är mycket höga hastigheter och accelerationer möjliga. Användningstemperatur max. 80 °C.
Miniatyrglidstyrningarna är dammtåliga och speciellt lämpliga för torrgång.
Miniatyrglidstyrningarna är dammtåliga och speciellt lämpliga för torrgång.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.