Styrvagn
drylin® w
aluminium
- Underhållsfria och korrosionsbeständiga
- Smutståliga
- Mycket tysta
- Höga vridmoment är möjliga
- Låga friktionsvärden i torrgång
620,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrvagn
Storlek
16
Utförande 1
drylin® w
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
zink
L=Längd
100
A
86
A1
82
A2
46
B
58
B1
104
C
36
C0(-Y) kN
8,4
C0Y kN
8,4
C0Z kN
8,4
C1
34,5
D
16
D1
M08
H
35
H1
14
H2
4
H3
8
M0X Nm
240
M0Y Nm
270
M0Z Nm
270
Beskrivning
Material
Glidvagn i zinkgods.
Monteringsplatta i aluminium.
Glidlagermaterial i iglidur® J.
Utförande
Glidvagn kromaterad.
Monteringsplatta anodiserad.
Monteringsplatta anodiserad.
Anmärkning
DryLin® W styrvagnarna är korrosionsbeständiga och underhållsfria. Eftersom de inte behöver smörjas är systemet mycket smutståligt. Låga friktionsvärden vid torrgång och mycket tyst rörelse. Genom den platta och breda konstruktionen är höga vridmoment möjliga. Hastigheter upp till 15 m/s.
Användningstemperatur -40 °C till max. 90 °C.
Tillbehör
Dubbla styrskenor 21240.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.