text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Styrvagn
Storlek
10
Utförande 1
drylin® w
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
zink
L=Längd
200
A
60
A1
187
A2
155
B
40
B1
73
C
29
C0(-Y) kN
4,8
C0Y kN
4,8
C0Z kN
4,8
C1
26
D
10
D1
M06
H
24
H1
9
H2
3,5
H3
6
M0X Nm
96
M0Y Nm
410
M0Z Nm
410

Beskrivning

Material

Glidvagn i zinkgods.
Monteringsplatta i aluminium.
Glidlagermaterial i iglidur® J.

Utförande
Glidvagn kromaterad.
Monteringsplatta anodiserad.
Anmärkning

DryLin® W styrvagnarna är korrosionsbeständiga och underhållsfria. Eftersom de inte behöver smörjas är systemet mycket smutståligt. Låga friktionsvärden vid torrgång och mycket tyst rörelse. Genom den platta och breda konstruktionen är höga vridmoment möjliga. Hastigheter upp till 15 m/s.
Användningstemperatur -40 °C till max. 90 °C.

Tillbehör
Dubbla styrskenor 21240.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment