Styrvagn
drylin® t
zink
- Underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga
- Glidelementen är slitagebeständiga och utbytbara
- Styrskena med hårdanodiserad beläggning 500 HV
233,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrvagn
Storlek
15
Utförande 1
drylin® t
Utförande 2
flytande lagring z-riktning
Material grundkropp
zink
Material komponent
Iglidur®
L3=Längd
42
A
25
A1
20
B
32
B2
8,5
C0(-Y) N
1400
C0Y (N)
1400
C0Z (N)
700
D
M03
D1
6,5
H
16
H1
2,8
H4
11
L4
31
M0X Nm
17
M0Y Nm
8
M0Z Nm
8
Beskrivning
Material
Glidvagn: grundkropp i zink, glidelement i iglidur® J.
Anmärkning
Miniatyrlinjärstyrningarna är helt underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga. Glidelementen av iglidur® J är slittåliga och utbytbara. Användningstemperatur max. 80 °C.
En stor fördel med dessa miniatyrlinjärstyrningar är det kompakta formatet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.