Styrvagn
drylin® t
zink
- Underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga
- Glidelementen är slitagebeständiga och utbytbara
- Styrskena med hårdanodiserad beläggning 500 HV
188,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrvagn
Storlek
12
Utförande 1
drylin® t
Utförande 2
fast lagring standard
Material grundkropp
zink
Material komponent
Iglidur®
L3=Längd
34
A
20
A1
15
B
27
B2
7,5
C0(-Y) N
960
C0Y (N)
960
C0Z (N)
480
D
M03
D1
6,5
H
13
H1
2,2
H4
9,5
L4
22
M0X Nm
9,2
M0Y Nm
4,4
M0Z Nm
4,4
Beskrivning
Material
Glidvagn: grundkropp i zink, glidelement i iglidur® J.
Anmärkning
Miniatyrlinjärstyrningarna är helt underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga. Glidelementen av iglidur® J är slittåliga och utbytbara. Användningstemperatur max. 80 °C.
En stor fördel med dessa miniatyrlinjärstyrningar är det kompakta formatet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.