text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Styrvagn
Storlek
30
Utförande 1
drylin® t
Utförande 2
flytande lagring y-riktning
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
Iglidur®
D1=För skruvar DIN 912
M08
L=Längd
109
A
72
A1
52
B
90
B1
31
C0(-Y) kN
14
C0Y kN
14
C0Z kN
7
C1
12
D
M10
H
42
H1
6,5
H3
27
L1
79
M0X Nm
200
M0Y Nm
100
M0Z Nm
100

Beskrivning

Material

Glidvagn: grundkropp i strängpressad profil EN AW-6060.
Glidelement i underhållsfritt glidlagermaterial iglidur® J.
Lock i plast.

Utförande
Anodiserad beläggning E6/EV1. Svart plast.
Anmärkning

Genom det låga masströghetsmomentet är höga accelerationer och, kortvarigt, extrema hastigheter på upp till 30 m/s möjliga. DryLin® T linjärglidstyrningar är beständiga mot smuts och korrosion. De är underhållsfria, inställbara och tysta. Användningstemperatur max. 80 °C.
Rekommenderas för livsmedels-, medicin- och renrumsteknik eftersom inga smörjmedel avges.
Den manuella fastklämningen är utvecklad för enkla uppgifter. Eftersom den fastklämda plasten har en tendens att krypa avtar klämkraften med tiden (upp till 70 %). Därför får inga säkerhetsrelevanta delar klämmas fast.
Lämpliga styrskenor, se 21200.

Ritningsinformation
1) Handklämma
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också