Styrvagn
- Hög acceleration
- Kortvarigt extrema hastigheter på upp till 30 m/s
- Smutståliga och korrosionsbeständiga
- Handklämma för enkla uppgifter
- Underhållsfria, inställbara och tysta
479,14 kr
Beskrivning
Glidvagn: grundkropp i strängpressad profil EN AW-6060.
Glidelement i underhållsfritt glidlagermaterial iglidur® J.
Lock i plast.
Genom det låga masströghetsmomentet är höga accelerationer och, kortvarigt, extrema hastigheter på upp till 30 m/s möjliga. DryLin® T linjärglidstyrningar är beständiga mot smuts och korrosion. De är underhållsfria, inställbara och tysta. Användningstemperatur max. 80 °C.
Rekommenderas för livsmedels-, medicin- och renrumsteknik eftersom inga smörjmedel avges.
Den manuella fastklämningen är utvecklad för enkla uppgifter. Eftersom den fastklämda plasten har en tendens att krypa avtar klämkraften med tiden (upp till 70 %). Därför får inga säkerhetsrelevanta delar klämmas fast.
Lämpliga styrskenor, se 21200.