text.skipToContent text.skipToNavigation
21210

Styrskenor

  • Underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga
  • Glidelementen är slitagebeständiga och utbytbara
  • Styrskena med hårdanodiserad beläggning 500 HV
Särskilda egenskaper:

från 311,41 kr

Beskrivning

Material
Styrskena av strängpressad profil, EN AW-6060.
Utförande
Glidskena; hårdanodiserad beläggning, 50 µm. Hårdhet 500 HV.
Anmärkning

Miniatyrlinjärstyrningarna är helt underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga. Glidelementen av iglidur® J är slittåliga och utbytbara. Användningstemperatur max. 80 °C.
En stor fördel med dessa miniatyrlinjärstyrningar är det kompakta formatet.


** Ange även längd L2 = 12 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.